??
Výběr CAD modelu
K0630.204308
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0630 - Aretační čepy s prodlouženým aretačním kolíkem
Kusovník
K0630.204308
BESTKIPP
Objednací číslo
K0630.204308
MATERIAL
Základní těleso
Nerezová ocel
OBFLGK
Povrch
Aretační kolík kalený
FORM
Provedení
D
AUSF
Provedení
s aretační drážkou s kontramaticí
POS
Položka
GR
Velikost
3
D
Průměr
8 mm
D1
Závit
M 16 x 1,5
D2
Průměr
33 mm
L
Délka
76.0 mm
L1
Délka
26 mm
L2
Délka
14 mm
L3
Délka
23 mm
H
Výška
12 mm
SW1
Otvor klíče
19 mm
SW2
Otvor klíče
24 mm
F
Fazeta 30°
2.3 mm
F1
Síla pružiny začátek F1 cca N
15.0 N
F2
Síla pružiny konec F2 cca N
46 N
GEW
Hmotnost cca
0.0932 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181900
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245011681
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions